norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LED 灯具连接板,带槽
86090

LED 灯具连接板,带槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制连接板。
钢制 T 型螺母。
不锈钢圆柱头螺栓。
规格:连接板阳极氧化。
T 型螺母镀锌。
圆柱头螺栓 A2-70。
提示:LED 灯具的安装配件,带槽。连接板可将灯具固定在型槽和表面构件上。供货范围2 片连接板。
2 颗 8 号槽 T 型螺母 - M6。
2 颗 10 号槽 T 型螺母 - M6。
2 颗沉头螺栓 M5x18。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86090 LED 灯具连接板,带槽 342 kB

图纸

LED 灯具连接板,带槽

商品选择/筛选

订货号

名称CAD配件价格订购
86090-554186连接板 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83