norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:弹簧钢。规格:镀锌。提示:灯座采用镀锌弹簧钢制成,用于安装 LED 机床照明灯 86025-10。

LED 灯具的铝制型材被夹在安装好的灯座当中,因此可以承受较为强烈的振动。

样式 A:标准(螺纹安装)。

样式 B:带有磁铁。

成对供货。
图纸提示:
样式 A:标准,螺纹安装。
样式 B:带有磁铁
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86090-25 灯座 256 kB

图片(总概述)

灯座

标准灯座采用螺纹安装

更多信息

图纸

标准灯座采用螺纹安装

商品选择/筛选

订货号

名称类型形状类型CAD配件价格订购
86090-25-1灯座A标准 根据要求

灯座带有磁铁

更多信息

图纸

灯座带有磁铁

商品选择/筛选

订货号

名称类型形状类型CAD配件价格订购
86090-25-2灯座B带有磁铁 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83