norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

Ø12 和 Ø20 不锈钢 1.4034.
Ø30 和 Ø40 不锈钢 1.4305。

规格:亮色,经打磨处理。提示:利用经打磨处理的不锈钢柱,可为少数标准元件配置多样化的结构类型。

Ø12 和 Ø20 = 柱。
Ø30 和 Ø40 = 圆管(壁厚 5 mm)。
根据要求:其他长度。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29240 不锈钢杆 167 kB

图纸

不锈钢杆

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号名称尺寸D

LCAD配件价格订购
29240-121X0100立杆1212100 根据要求
29240-121X0200立杆1212200 根据要求
29240-121X0300立杆1212300 根据要求
29240-121X0400立杆1212400 根据要求
29240-121X0500立杆1212500 根据要求
29240-201X0100立杆2020100 根据要求
29240-201X0200立杆2020200 根据要求
29240-201X0300立杆2020300 根据要求
29240-201X0400立杆2020400 根据要求
29240-201X0500立杆2020500 根据要求
29240-301X0100圆管3030100 根据要求
29240-301X0200圆管3030200 根据要求
29240-301X0300圆管3030300 根据要求
29240-301X0400圆管3030400 根据要求
29240-301X0500圆管3030500 根据要求
29240-401X0100圆管4040100 根据要求
29240-401X0200圆管4040200 根据要求
29240-401X0300圆管4040300 根据要求
29240-401X0400圆管4040400 根据要求
29240-401X0500圆管4040500 根据要求