29207
双杆夹紧底座
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
棒材
双杆夹紧底座
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝 EN AW-6060。
规格:
黑色阳极氧化
提示:
四种不同尺寸的双杆底座。带集成安装和定心孔的经处理安装面确保位置精确地安装元件。
图纸提示:
适配孔位置公差:±0.01
孔位置公差:±0.1
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29207 双杆夹紧底座
193 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
A
A1
A2
B
D
D1
H
L
CAD
配件
价格
订购
29207-2122
12
12
-
30
30
12
5
26
60
根据要求
29207-2202
20
18
-
40
40
20
5
32
80
根据要求
29207-2302
30
18
16
50
50
30
5
32
100
根据要求
29207-2402
40
18
26
60
60
40
6
32
120
根据要求
本类目的其他商品
29200
单杆底座
29205
双杆底座
29210
调节单元
29215
调节环
29240
不锈钢杆