29210
调节单元
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
棒材
调节单元
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝 EN AW-6060。
规格:
黑色阳极氧化
提示:
用于在 X-Y 方向精确调节元件的调节单元。用于补偿机械制造中的制造公差。适用单底座和双底座。通过各个结构尺寸的统一钻孔图,可在安装后调整。
X 调节范围:±3mm
Y 调节范围:±3mm
图纸提示:
适配孔位置公差:±0.01
孔位置公差:±0.1
FS = 定位螺栓 (2x)
JS = 调节螺栓 (4x)
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29210 调节单元
194 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
A
A1
A2
A3
B
D1
D2
H
L
CAD
配件
价格
订购
29210-122
12
22
52
30
22
78
5,5
M5
23
60
根据要求
29210-202
20
30
70
40
30
88
5,5
M5
23
80
根据要求
29210-302
30
40
90
50
40
110
6,5
M6
32
100
根据要求
29210-402
40
48
108
60
48
120
8,5
M8
32
120
根据要求
本类目的其他商品
29200
单杆底座
29205
双杆底座
29207
双杆夹紧底座
29215
调节环
29240
不锈钢杆