29215
调节环
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
棒材
调节环
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝 EN AW-6060。
规格:
黑色阳极氧化
提示:
利用调节环可精确调整底座或夹紧底座的高度,从而确保位置精确地安装元件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29215 调节环
177 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
尺寸
A
A1
B
D
L
CAD
配件
价格
订购
29215-122
12
19
22
30
12
30
根据要求
29215-202
20
28
32
40
20
40
根据要求
29215-302
30
38
42
50
30
50
根据要求
29215-402
40
48
52
60
40
60
根据要求
本类目的其他商品
29200
单杆底座
29205
双杆底座
29207
双杆夹紧底座
29210
调节单元
29240
不锈钢杆