norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝 EN AW-6060。规格:黑色阳极氧化提示:四种不同尺寸的单杆底座。带集成安装和定心孔的经处理支承面确保位置精确地安装元件。图纸提示:
适配孔位置公差:±0.01
孔位置公差:±0.1
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29200 单杆底座 210 kB

图纸

单杆底座

商品选择/筛选

订货号尺寸AA1BD

D1

HH1LTCAD配件价格订购
29200-112212222230125,5357308 根据要求
29200-120220303040205,550154010 根据要求
29200-130230404050306,550155010 根据要求
29200-140240484860408,550156010 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83