norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:在液压或气动装置的生产过程中,由于工艺原因,需要辅助孔,以便将相应应用所需的所有通道精确地插入工件中。这些辅助孔必须再次完全密封,以确保组件日后能够顺利地运行并承受极高的压力。材料:套筒:表面硬化钢 1.0403。
顶珠:滚动轴承钢。
规格:套筒:镀锌。
顶珠:热处理。
提示:密封塞用于安全、快速和经济高效地密封流体技术中的孔,例如密封液压装置中的辅助孔。

这些组件配有一个齿形套筒,当球被压入时,齿形套筒膨胀,使组件变宽,直到孔被密封并固定在基材中。这样就形成了可承受最大压力的紧密金属密封。

适用于中低硬度的基材。

组装通常使用设置冲孔手工完成。
附件:设置冲孔 28080-90。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28080 钢制密封塞套筒,钢制顶珠 263 kB
 技术说明 - 密封塞 572 kB

图纸

钢制密封塞套筒,钢制顶珠

商品选择/筛选

订货号D1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCAD配件价格订购
28080-03011332,23.64,63,41,20,4 根据要求
28080-04011443,345,23,81,50,2 根据要求
28080-05011554,35.57,15,320,4 根据要求
28080-06011665,36.58,76,32,50,4 根据要求
28080-07011776,47.510,27,330,4 根据要求
28080-08011887,48.511,68,33,50,3 根据要求
28080-09011998,41013,69,840,4 根据要求
28080-1001110109,41115,210,84,50,4 根据要求
28080-12011121210,61317,912,85,50,4 根据要求
28080-14011141412,71520,614,56,350,4 根据要求
28080-16011161614,71723,416,570,6 根据要求
28080-18011181816,71926,418,580,6 根据要求
28080-20011202018,72230,121,590,8 根据要求
28080-22011222220,7253424,5100,8 根据要求