norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:1. 聚酰胺 66 热塑性塑料制锁盖,红色。

2. 聚丙烯热塑性塑料制进料筛,黑色。

3. 钢制法兰,镀镍。

4. 钢制固定螺栓,镀镍。

5. 软木制法兰密封件。

6. 黄铜链条。
提示:A 型:排气时的最大压力为 50mbar( 0.73 psi),最大排气量 500 l/min。空气过滤器避免污物侵入。

B 型:包含一套塑料制的吸气和排气阀。排气时的开启压力为 0.35bar (±0.05bar)。吸气时的开启压力为 0.05bar。因此这种方式适用于气流向两个方向调节的应用情况。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28072 带安装法兰的塑料注入管接头 261 kB

图纸

带安装法兰的塑料注入管接头

商品选择/筛选

订货号

类型类型 2D

D1D2D3D4D5D6LL1L2L3CAD配件价格订购
28072-170A带过滤器70468358726037419411514 根据要求
28072-270B通风阀和排气阀70468358726037419411514 根据要求