norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:1. 铬钢制锁壳。

2. 聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器,过滤精度 40µm。供气最多 720 L/Min。

3. 软木制平面密封件。

4. 带定位螺栓、卡口接头的安装法兰。

5. 软木制平面密封件。

6. 黄铜制链条,镀镍。

7. 钢制进料筛,镀锌。
提示:加油口配备密封件和固定螺栓(M5)。

不适合水箱。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28071 带安装法兰的钢制注入管接头 338 kB

图纸

带安装法兰的钢制注入管接头

商品选择/筛选

订货号

类型 1D

D1D2D3D4D5LL1CAD配件价格订购
28071-45不带链46,527,5522541,36 (3x)4366 根据要求
28071-77带链8049834471,56 (6x)5780 根据要求