|
|
产品说明材料、规格:1. 聚酰胺 66 热塑性塑料制锁壳,黑色。
2. 聚酰胺 66 热塑性塑料制锁盖,红色。
3. 聚氨酯(PU 泡沫)空气过滤器,滤芯 40 µm。
4. 橡胶平面密封垫 (NBR)。
5. 钢制固定螺栓,镀镍。
6. 聚酰胺 66 热塑性塑料制嵌件,黑色。
7. 聚酰胺 66 热塑性塑料制动衬套,黑色。
8. 聚酰胺 66 固定螺母,黑色。
9. O 型环,橡胶制 (NBR),邵氏硬度 70。
10. 聚丙烯热塑性塑料制进料筛,黑色。
11. 不锈钢链条。提示:最高 80 °C 的耐高温性。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28070-706020 | 70 | 38 | 55 | M60X2 | 46,5 | 88 | 80 | 2 - 8 |  | | 根据要求 | |
|
|