norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:抓握部分为热塑性塑料,尼龙。
钢制油尺。
橡胶 O 型环(丁腈),70 肖氏硬度。
规格:黑色把手部分。
经磷化处理的油尺。
温度范围:耐高温,对于油为最高 100 °C。图纸提示:
B 型: 带排气孔
C 型: 不带排气孔
D 型: 带排气孔

1) O 型圈
2) 仅针对 D 型
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28060 油尺 144 kB

图片(总概述)

油尺

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CAD配件价格订购
28060-22714B271418134341310 根据要求
28060-23218B32182414545179 根据要求
28060-23220B32202414544,51810 根据要求
28060-32714C271418134342017 根据要求
28060-33012C271218144362016 根据要求
28060-33318C331824145442117,5 根据要求
28060-33520C352024165462117,5 根据要求
28060-42714D271418134342017 根据要求
28060-43318D331824145442117,5 根据要求