28054
带油尺的排气螺塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
带油尺的排气螺塞
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器。
锌制油尺。
O 型环,橡胶制 (NBR),邵氏硬度 70。
规格:
黑色壳体。
红色盖罩。
过滤精度 50 µm。
经磷化处理的油尺。
提示:
可取下的盖罩更便于清洁空气过滤器。
A 型: 不带空气过滤器
B 型: 带空气过滤器
温度范围:
耐高温,对于油为最高 100 °C。
根据要求:
最小最大标记槽口。
图纸提示:
1) 盖子
2) 空气过滤器仅 针对 B 型
3) O 型圈
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28054 带油尺的排气螺塞
175 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
D3
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28054-136038
A
36
G3/8
23
4
17
11
根据要求
28054-141012
A
41
G1/2
28
4
18
12
根据要求
28054-147034
A
47
G3/4
33
5
17
12
根据要求
28054-152100
A
52
G1
38
5
20
12
根据要求
28054-163114
A
63
G1 1/4
49
5
23
13
根据要求
28054-163112
A
63
G1 1/2
55
5
23
13,5
根据要求
28054-1361615
A
36
M16x1,5
23
4
17
11
根据要求
28054-1411815
A
41
M18x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
28054-1412015
A
41
M20x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
28054-1412215
A
41
M22x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
28054-236038
B
36
G3/8
23
4
17
11
根据要求
28054-241012
B
41
G1/2
28
4
18
12
根据要求
28054-247034
B
47
G3/4
33
5
17
12
根据要求
28054-252100
B
52
G1
38
5
20
12
根据要求
28054-263114
B
63
G1 1/4
49
5
23
13
根据要求
28054-263112
B
63
G1 1/2
55
5
23
13,5
根据要求
28054-2361615
B
36
M16x1,5
23
4
17
11
根据要求
28054-2411815
B
41
M18x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
28054-2412015
B
41
M20x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
28054-2412215
B
41
M22x1,5
28
4
17,5
12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>