28040
黄铜制排气螺塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
黄铜制排气螺塞
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
红铜制壳体和盖罩。
镀锌钢丝网制空气过滤器。
规格:
空气过滤器的过滤精度 50 - 60 µm。
无石棉平面密封件。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 排气孔 2x
3) 空气过滤器
4) 盖子
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28040 黄铜制排气螺塞
186 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
L1
SW
CAD
配件
价格
订购
28040-20014
20
G1/4
24,5
7,5
18
根据要求
28040-24038
24,5
G3/8
24,5
8,5
22
根据要求
28040-30012
30
G1/2
24,5
8,5
27
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>