28038
带单向阀的排气螺塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
带单向阀的排气螺塞
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
不锈钢制压力弹簧。
橡胶(NBR)制阻隔体和平面密封件。
规格:
黑色壳体。
红色盖罩。
提示:
开启压力 0.20 - 0.25 bar。
温度范围:
耐高温,对于油为最高 100 °C。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 阻隔体
3) 盖子
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28038 带单向阀的排气螺塞
278 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28038-30014
30
G1/4
21
10
根据要求
28038-30038
30
G3/8
21
10
根据要求
28038-30012
30
G1/2
21
10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>