norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器。
橡胶(NBR)平面密封件,邵氏硬度 70。
规格:黑色壳体。
红色盖罩。
过滤精度 40 µm。
温度范围:耐高温,对于油为最高 100 °C。图纸提示:
1) 平面密封件
2) 盖子
3) 空气过滤器
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28036 带防溅罩的排气螺塞 312 kB

图纸

带防溅罩的排气螺塞
带防溅罩的排气螺塞

商品选择/筛选

订货号D

D1LL1CAD配件价格订购
28036-3001430G1/42110 根据要求
28036-3003830G3/82110 根据要求
28036-3001230G1/22110 根据要求