28034
排气螺塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
排气螺塞
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器(仅 B 型)。
橡胶(NBR)制 O 型环。
规格:
黑色壳体。
红色盖罩。
过滤精度 60 µm。
提示:
可取下的盖罩更便于清洁空气过滤器。
A 型: 不带空气过滤器
B 型: 带空气过滤器
温度范围:
耐高温,对于油为最高 100 °C。
图纸提示:
1) 盖子
2) 空气过滤器仅 针对 B 型
3) O 型圈
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28034 排气螺塞
220 kB
图片(总概述)
A 型排气螺塞,不带空气过滤器
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28034-136038
A
36
G3/8
23
17
11
根据要求
28034-141012
A
41
G1/2
28
18
12
根据要求
28034-147034
A
47
G3/4
33
17
12
根据要求
28034-152100
A
52
G1
38
20
12
根据要求
28034-163114
A
63
G1 1/4
49
23
13
根据要求
28034-163112
A
63
G1 1/2
55
23
13,5
根据要求
28034-1361615
A
36
M16x1,5
23
17
11
根据要求
28034-1411815
A
41
M18x1,5
28
17,5
12
根据要求
28034-1412015
A
41
M20x1,5
28
17,5
12
根据要求
28034-1412215
A
41
M22x1,5
28
17,5
12
根据要求
B 型排气螺塞,带空气过滤器
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D2
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28034-236038
B
36
G3/8
23
17
11
根据要求
28034-241012
B
41
G1/2
28
18
12
根据要求
28034-247034
B
47
G3/4
33
17
12
根据要求
28034-252100
B
52
G1
38
20
12
根据要求
28034-263114
B
63
G1 1/4
49
23
13
根据要求
28034-263112
B
63
G1 1/2
55
23
13,5
根据要求
28034-2361615
B
36
M16x1,5
23
17
11
根据要求
28034-2411815
B
41
M18x1,5
28
17,5
12
根据要求
28034-2412015
B
41
M20x1,5
28
17,5
12
根据要求
28034-2412215
B
41
M22x1,5
28
17,5
12
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>