28032
注入管接头塞子
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
注入管接头塞子
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器。
橡胶(NBR)平面密封件,邵氏硬度 70。
规格:
黑色壳体。
红色盖罩。
过滤精度 40 µm。
温度范围:
耐高温,对于油为最高 100 °C。
根据要求:
柴油为黄色盖罩。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 排气装置
3) 盖子
4) 空气过滤器
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28032 注入管接头塞子
172 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
L1
CAD
配件
价格
订购
28032-67200
67,5
G2
30
15
根据要求
28032-676020
67,5
M60x2
30
15
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>