28026
铝制磁塞
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
铝制磁塞
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。铁氧体永磁体。
规格:
亮色。无石棉平面密封件。
提示:
螺丝堵的磁效应可吸引机油中的铁颗粒。
在近地位置安装螺丝堵可防止机械组件的损坏,如泵机。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 磁铁
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28026 铝制磁塞
195 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
28026-21014
21
G1/4
5
7
10
6
19
根据要求
28026-24038
24,5
G3/8
8
7
10
7
22
根据要求
28026-30012
30
G1/2
10
8
10
7
27
根据要求
28026-36034
36,5
G3/4
13
8
10
7
34
根据要求
28026-42100
42,5
G1
13
8
14
7
40
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>