28021
堵头,带内六角
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
堵头,带内六角
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
1.0737 钢制。
O 型环,橡胶制 (NBR),邵氏硬度 90。
规格:
镀锌。
提示:
运行温度:-20°C / +100°C。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28021 堵头,带内六角
149 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
L1
SW
CAD
配件
价格
订购
28021-15018
15
G1/8
13
9
4
根据要求
28021-19014
19
G1/4
16
11
6
根据要求
28021-22038
22
G3/8
17
11
6
根据要求
28021-27012
27
G1/2
20
14
8
根据要求
28021-32034
32
G3/4
20
14
12
根据要求
28021-40001
40
G1
22
16
12
根据要求
28021-50114
50
G1 1/4
25
18
12
根据要求
28021-55112
55
G1 1/2
24
17
24
根据要求
28021-141010
15
M10X1
12
8
5
根据要求
28021-171215
17
M12X1,5
16
10
6
根据要求
28021-191415
19
M14X1,5
16
10
6
根据要求
28021-221615
22
M16X1,5
16
10
6
根据要求
28021-251815
25
M18X1,5
17
11
8
根据要求
28021-272015
27
M20X1,5
18
12
8
根据要求
28021-282215
28
M22X1,5
18
12
10
根据要求
28021-322615
32
M26X1,5
20
13,5
12
根据要求
28021-322702
32
M27X2
20
13,5
12
根据要求
28021-403302
40
M33X2
21
15
17
根据要求
28021-504202
50
M42X2
24
17
22
根据要求
28021-554802
55
M48X2
24
17
24
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
聚酰胺油位指示器
28000
聚酰胺油位指示器,钢壳体
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45