|
|
产品说明材料:热塑性塑料,聚酰胺 66,用 30% 的玻璃纤维进行强化处理。规格:黑色。无石棉平面密封件。温度范围:耐高温,对于油为最高 100 °C。根据要求:高强度的 O 型环或材料。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | L | L1 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 根据要求 | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 根据要求 | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 根据要求 | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 根据要求 | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 根据要求 | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|