norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢反射器、外壳 1.4301。
安全玻璃(ESG)观察窗。
平垫片和 Viton® 制内部密封件。
PTFE 外部密封件。
规格:最高 150 ℃ 的耐高温性观察窗。
提示:较高的耐压、抗温、抗撞击和抗冲击性。
安全玻璃作为观察窗确保最佳的透明度和最高的表面硬度。

由於徑向和扁平邊的凹槽,密封件在擰緊時不會被壓到側邊。
图纸提示:
1) 平垫片
2) 内部密封件
3) 外部密封件
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28012-15 不锈钢油位镜 带安全玻璃 247 kB

图纸

不锈钢油位镜 带安全玻璃

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2LL1SW承载压力
max. bar
CAD配件价格订购
28012-15-2203822G3/811108,22016 根据要求
28012-15-2501226G1/213,751092416 根据要求
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 根据要求
28012-15-3910039G12512,310,53516 根据要求
28012-15-5011450G1 1/43313124616 根据要求
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 根据要求
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 根据要求
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 根据要求
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 根据要求
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 根据要求
28012-15-50421550M42X1,53313124616 根据要求