norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳和反射器材质为黄铜。
安全玻璃观察窗(ESG)。
平垫片、Viton® 制内部和外部密封件。
规格:最高 150 ℃ 的耐高温性观察窗。
提示:较高的耐压、抗温、抗撞击和抗冲击性。
安全玻璃作为观察窗确保最佳的透明度和最高的表面硬度。

面扳手 96651-01 的安装孔位置可能与图示不同。
图纸提示:
1) 平垫片
2) 内部密封件
3) 外部密封件
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 28012-10 圆形黄铜油位镜 带安全玻璃 258 kB

图纸

圆形黄铜油位镜 带安全玻璃

商品选择/筛选

订货号

D

D1D2D3LL1承载压力
max. bar
CAD配件价格订购
28012-10-3203432G3/4162,6488 根据要求
28012-10-3810038G122,12,64,598 根据要求
28012-10-4811448G1 1/428,13,24,5108 根据要求
28012-10-5511255G1 1/233,13,25118 根据要求
28012-10-6820068G243,14,55,5118 根据要求
28012-10-32261532M26X1,5162,6488 根据要求
28012-10-32271532M27X1,5162,6488 根据要求
28012-10-38331538M33X1,522,12,64,598 根据要求
28012-10-48421548M42X1,528,13,24,5108 根据要求
28012-10-55481555M48X1,533,13,25118 根据要求
28012-10-68602068M60X243,14,55,5118 根据要求