28012
天然玻璃铝制油位镜
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
天然玻璃铝制油位镜
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制壳体、反射器。
天然透明玻璃制观察窗。
Viton® 制内部密封件。
规格:
最高 150 ℃ 的耐高温性观察窗。
无石棉平面密封件。
提示:
高耐压和耐热性。天然玻璃作为观察窗确保最佳的透明度和最高的表面硬度。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 外部密封件
3) 内部 密封件
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28012 天然玻璃铝制油位镜
235 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
SW
锁紧扭矩
max. Nm
承载压力
max. bar
CAD
配件
价格
订购
28012-29012
29,5
G1/2
12
10
9
27
18
20
根据要求
28012-34034
34,5
G3/4
16
12
10
32
24
20
根据要求
28012-42100
42,5
G1
23
12
10
40
-
20
根据要求
28012-292015
29,5
M20X1,5
12
10
9
27
18
20
根据要求
28012-423315
42,5
M33X1,5
23
12
10
40
-
20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>