|
|
产品说明材料:铝制壳体。 铝制或白色塑料制反射器。 聚酰胺制观察窗。规格:透明观察窗,耐高温,对于油最高 100 °C,对于水为最高 70 °C。 无石棉平面密封件。提示:对于规格 G3/8 和 M18x1.5,反射器由白色塑料组成。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | L | L1 | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | 承载压力 max. bar | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
28010-20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 22 | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 |  | | 根据要求 | | 28010-292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 15 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|