28008
拱形油位镜
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
拱形油位镜
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺热塑性塑料制壳体。
规格:
透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高温,对于油为最高 100 ℃,对于水为最高 70 ℃,耐溶剂但不耐酒精。
无石棉平面密封件。
根据要求:
橡胶密封件(NBR)。
图纸提示:
1) 平面密封件
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 28008 拱形油位镜
164 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
SW
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
28008-22038
22
G3/8
15
14
10
19
8
根据要求
28008-28012
28
G1/2
20
17
10
24
12
根据要求
28008-35034
35
G3/4
25
20
10
30
16
根据要求
28008-42100
42
G1
31
24
10,5
36
20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>
28000
油位指示器
28000
油位指示器
28000-10
油位指示器
带电子油位监控装置
28000-11
油位指示器
带电子温度监控装置
28000-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置
28001
油位指示器,长版
28001-10
油位指示器
带电子油位监控装置,长版
28001-11
油位指示器
带电子温度监控装置,长版
28001-12
油位指示器
带电子油位和温度监控装置,长版
28004
油位镜
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-45
|
>
|
>>