norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制橡胶金属缓冲器 带外螺纹的球形 KRA 型
26116

钢制橡胶金属缓冲器 带外螺纹的球形 KRA 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:强度 5.6 钢制金属件。
天然橡胶弹性体,硬度 55° Shore A 或 70° Shore A。
规格:钢制镀锌。提示:橡胶止动缓冲器的特征是坚固以及有效缓冲和减弱冲击。橡胶止动缓冲器尤其适合用于限制弹性行程和缓冲移动和非移动机组、机器的冲击,以及通常用作止动器。
由于材料成分的原因,橡胶缓冲器会接触着色,由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。
可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。
温度范围:-20 °C 至 +75 °C。根据要求:其它邵氏硬度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 26116 钢制橡胶金属缓冲器 带外螺纹的球形 KRA 型 318 kB

图纸

钢制橡胶金属缓冲器 带外螺纹的球形 KRA 型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

D

HGL弹簧刚度
N/mm
负载
N
肖氏硬度CAD配件价格订购
26116-04003208574032M82318090055A 根据要求
26116-05004010575040M1028200100055A 根据要求
26116-06305010576350M1028280140055A 根据要求
26116-08006310578063M1028380190055A 根据要求
26116-08006312578063M1237380190055A 根据要求
26116-100080125710080M1236460230055A 根据要求
26116-1251001657125100M1636580290055A 根据要求
26116-1601251657160125M1644760380055A 根据要求
26116-2001602057200160M2044940470055A 根据要求
26116-04003208704032M823800400070A 根据要求
26116-05004010705040M10281000500070A 根据要求
26116-06305010706350M10281200600070A 根据要求
26116-08006310708063M10281600800070A 根据要求
26116-08006312708063M12371600800070A 根据要求
26116-100080127010080M123620001000070A 根据要求
26116-1251001670125100M163624001200070A 根据要求
26116-1601251670160125M164432001600070A 根据要求
26116-2001602070200160M204440002000070A 根据要求