norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆锥形 EK 类,带蓝色内螺纹 符合 FDA 标准
26113-02

橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆锥形 EK 类,带蓝色内螺纹 符合 FDA 标准

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢金属部件 1.4401。
硅胶弹性体,中等硬度,55° Shore A。
规格:亮色不锈钢。
蓝色硅胶,符合 FDA 标准。
提示:橡胶金属缓冲器用作机组的支承也用作限制移动物体的弹性距离的防撞止动器。温度范围:-30 °C 至 +180 °C。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 26113-02 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆锥形 EK 类,带蓝色内螺纹 符合 FDA 标准 239 kB

图纸

橡胶金属缓冲器,不锈钢制,圆锥形 EK 类,带蓝色内螺纹 符合 FDA 标准

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号D

GHT弹簧刚度
N/mm
负载
N
肖氏硬度CAD配件价格订购
26113-02-0250175525M617610257155A 根据要求
26113-02-0300155530M8158185103655A 根据要求
26113-02-0500175550M101710677355455A 根据要求