norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22432

塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。轴角度 = 90°。
模块 1.5 以上的钻孔,经过切削加工。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。

锥形齿轮单件提供。如需锥形齿轮对,请为此一起订购配对齿轮。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22432 塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 196 kB

图纸

塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
传动

模数齿数

ABD

D1D2D3LL1L2最大
扭矩
Ncm
适配
配对齿轮
CAD配件价格订购
22432-105110016聚缩醛1:10,51610,528,78738,168,1122432-105110016 根据要求
22432-110110016聚缩醛1:111618,44,717,61612513,6813,69,422432-110110016 根据要求
22432-110110030聚缩醛1:113025,17313015615,47,613,326,322432-110110030 根据要求
22432-115110016聚缩醛1:11,51625,8726,42418,5818,41016,231,622432-115110016 根据要求
22432-120110016聚缩醛1:121630,41034,93221,91021,29,718,380,422432-120110016 根据要求
22432-125110016聚缩醛1:12,5163712,343,54025,21225,511,522,9154,522432-125110016 根据要求
22432-130110016聚缩醛1:13164313,852,34828,81429,213,225,7249,722432-130110016 根据要求
22432-135110016聚缩醛1:13,51649,515,861,45633,31833,114,628389,122432-135110016 根据要求
22432-205110016或聚酮1:10,51610,528,78738,168,1122432-205110016 根据要求
22432-210110016或聚酮1:111618,44,717,61612513,6813,69,922432-210110016 根据要求
22432-210110030或聚酮1:113025,17313015615,47,613,327,722432-210110030 根据要求
22432-215110016或聚酮1:11,51625,8726,42418,5818,41016,233,222432-215110016 根据要求
22432-220110016或聚酮1:121630,41034,93221,91021,29,718,384,422432-220110016 根据要求
22432-225110016或聚酮1:12,5163712,343,54025,21225,511,522,9162,322432-225110016 根据要求
22432-230110016或聚酮1:13164313,852,34828,81429,213,225,7262,222432-230110016 根据要求
22432-235110016或聚酮1:13,51649,515,861,45633,31833,114,628408,622432-235110016 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83