|
|
22425齿部铣削 钢制圆形齿条,竖直啮合,啮合角 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。 啮合角 20°,亮色。 公差 h6 的经打磨处理的外径。提示:齿条通过冒口铣刀铣齿而成。 由此形成针对尺寸 H 和 H1 的公差: 模数 2 之前:-0.2 mm。 模数 2.5 至 3:-0.3 mm。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 模数 | B | D | H | H1 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22425-010060X500 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 500 |  | | 根据要求 | | 22425-010060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22425-010060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 根据要求 | | 22425-015090X500 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 500 |  | | 根据要求 | | 22425-015090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22425-015090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 根据要求 | | 22425-020120X500 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 500 |  | | 根据要求 | | 22425-020120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22425-020120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 根据要求 | | 22425-025150X500 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 500 |  | | 根据要求 | | 22425-025150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22425-025150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 根据要求 | | 22425-030180X500 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 500 |  | | 根据要求 | | 22425-030180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 根据要求 | | 22425-030180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 根据要求 | |
|
|