norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制齿杆 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22422

塑料制齿杆 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

受材料条件限制,塑料齿杆未经过矫直。

L= 额定长度 250 mm。实际长度约为刻度的数个整数倍。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22422 塑料制齿杆 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 129 kB

图纸

塑料制齿杆 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
模数B

HH1H2LCAD配件价格订购
22422-10500404250聚缩醛0,544,543,4250 根据要求
22422-10500406250聚缩醛0,5465,54,9250 根据要求
22422-10700606250聚缩醛0,766,765,1250 根据要求
22422-11000909250聚缩醛19986,8250 根据要求
22422-11251011250聚缩醛1,2510119,758,3250 根据要求
22422-11501212250聚缩醛1,5121210,58,75250 根据要求
22422-12001511250聚缩醛215,41196,6250 根据要求
22422-13001915250聚缩醛319,415128,5250 根据要求
22422-20500404250或聚酮0,544,543,4250 根据要求
22422-20500406250或聚酮0,5465,54,9250 根据要求
22422-20700606250或聚酮0,766,765,1250 根据要求
22422-21000909250或聚酮19986,8250 根据要求
22422-21251011250或聚酮1,2510119,758,3250 根据要求
22422-21501212250或聚酮1,5121210,58,75250 根据要求
22422-22001511250或聚酮215,41196,6250 根据要求
22422-23001915250或聚酮319,415128,5250 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83