norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制齿条 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
22421

钢制齿条 齿部淬火,直齿,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,直齿啮合。
齿部感应淬火至 50 +4 HRC。
啮合角 20°,亮色。
提示:齿条适合连续安装。

淬火将制齿精度变为约 10-11。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22421 钢制齿条 齿部淬火,直齿,啮合角 20° 173 kB

图纸

钢制齿条 齿部淬火,直齿,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号模组B

HH1L
额定长度
L
实际长度
CAD配件价格订购
22421-020200X1000220201810001005,31 根据要求
22421-020200X2000220201820002004,34 根据要求
22421-025250X10002,5252522,510001005,31 根据要求
22421-025250X20002,5252522,520002002,77 根据要求
22421-030300X1000330302710001008,45 根据要求
22421-030300X2000330302720002007,48 根据要求
22421-040400X1000440403610001005,31 根据要求
22421-040400X2000440403620002010,62 根据要求
22421-050500X1000550504510001005,31 根据要求
22421-050500X2000550504520002010,62 根据要求
22421-060600X1000660605410001017,88 根据要求
22421-060600X2000660605420002016,9 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83