|
|
22420-20不锈钢齿条 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305。规格:齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。提示:齿条适合连续安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 模数 | B | H | H1 | L 额定长度 | L 实际长度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22420-20-110150X1000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1000 | 1002,17 |  | | 根据要求 | | 22420-20-110150X2000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 2000 | 2001,19 |  | | 根据要求 | | 22420-20-115170X1000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 1000 | 1003,74 |  | | 根据要求 | | 22420-20-115170X2000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 根据要求 | | 22420-20-120200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-20-120200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 |  | | 根据要求 | | 22420-20-125250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-20-125250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2007,77 |  | | 根据要求 | | 22420-20-130300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 |  | | 根据要求 | | 22420-20-130300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 |  | | 根据要求 | | 22420-20-140400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 |  | | 根据要求 | | 22420-20-140400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 |  | | 根据要求 | |
|
|