norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 3 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 3 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 3 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 192 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 3 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1300012聚缩醛1242361224-191934322,3 根据要求
22402-1300013聚缩醛1345391224-191934349 根据要求
22402-1300014聚缩醛1448421224-191934376 根据要求
22402-1300015聚缩醛155145122430,519834402,9 根据要求
22402-1300016聚缩醛165448122430,519834429,7 根据要求
22402-1300017聚缩醛175751122430,519834456,6 根据要求
22402-1300018聚缩醛18605412243819834483,4 根据要求
22402-1300019聚缩醛19635712243819834510,3 根据要求
22402-1300020聚缩醛20666012243819834537,2 根据要求
22402-1300021聚缩醛21696312244519834564 根据要求
22402-1300022聚缩醛22726612244519834590,9 根据要求
22402-1300023聚缩醛23756912245219834617,7 根据要求
22402-1300024聚缩醛24787212245219834644,6 根据要求
22402-1300025聚缩醛25817514285819834671,5 根据要求
22402-1300026聚缩醛26847814285819834698,3 根据要求
22402-1300027聚缩醛27878114285819834725,2 根据要求
22402-1300028聚缩醛28908414286519834752,1 根据要求
22402-1300030聚缩醛30969014286819834805,8 根据要求
22402-1300032聚缩醛321029616326919834859,5 根据要求
22402-1300033聚缩醛331059916326919834886,4 根据要求
22402-1300034聚缩醛3410810216327819834913,2 根据要求
22402-1300035聚缩醛3511110516327819834940,1 根据要求
22402-1300038聚缩醛38120114163287198341020,7 根据要求
22402-1300040聚缩醛40126120163293198341074,4 根据要求
22402-1300045聚缩醛451411351632108198341208,7 根据要求
22402-1300050聚缩醛501561502040133198341343 根据要求
22402-1300055聚缩醛551711652040148198341477,3 根据要求
22402-1300060聚缩醛601861802040163198341611,6 根据要求
22402-1300070聚缩醛702162102040193198341880,2 根据要求
22402-1300075聚缩醛752312252040208198342014,5 根据要求
22402-2300012或聚酮1242361224-191934338,4 根据要求
22402-2300014或聚酮1448421224-191934394,8 根据要求
22402-2300015或聚酮155145122430,519834423 根据要求
22402-2300016或聚酮165448122430,519834451,2 根据要求
22402-2300017或聚酮175751122430,519834479,4 根据要求
22402-2300018或聚酮18605412243819834507,6 根据要求
22402-2300019或聚酮19635712243819834535,8 根据要求
22402-2300020或聚酮20666012243819834564 根据要求
22402-2300022或聚酮22726612244519834620,4 根据要求
22402-2300023或聚酮23756912245219834648,6 根据要求
22402-2300024或聚酮24787212245219834676,8 根据要求
22402-2300025或聚酮25817514285819834705,1 根据要求
22402-2300026或聚酮26847814285819834733,3 根据要求
22402-2300028或聚酮28908414286519834789,7 根据要求
22402-2300030或聚酮30969014286819834846,1 根据要求
22402-2300032或聚酮321029616326919834902,5 根据要求
22402-2300033或聚酮331059916326919834930,7 根据要求
22402-2300034或聚酮3410810216327819834958,9 根据要求
22402-2300035或聚酮3511110516327819834987,1 根据要求
22402-2300038或聚酮38120114163287198341071,7 根据要求
22402-2300040或聚酮40126120163293198341128,1 根据要求
22402-2300045或聚酮451411351632108198341269,1 根据要求
22402-2300050或聚酮501561502040133198341410,1 根据要求
22402-2300055或聚酮551711652040148198341551,2 根据要求
22402-2300060或聚酮601861802040163198341692,2 根据要求
22402-2300065或聚酮652011952040178198341833,2 根据要求
22402-2300070或聚酮702162102040193198341974,2 根据要求
22402-2300075或聚酮752312252040208198342115,2 根据要求