norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 2.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 2.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 2.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 195 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 2.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1250012聚缩醛1235301020-17-30200,2 根据要求
22402-1250013聚缩醛1337,532,51020-17-30216,9 根据要求
22402-1250014聚缩醛1440351020-17-30233,6 根据要求
22402-1250015聚缩醛1542,537,510202717730250,3 根据要求
22402-1250017聚缩醛1747,542,510202717730283,7 根据要求
22402-1250018聚缩醛18504510203417730300,4 根据要求
22402-1250020聚缩醛20555010203417730333,7 根据要求
22402-1250021聚缩醛2157,552,512244117730350,4 根据要求
22402-1250022聚缩醛22605512244117730367,1 根据要求
22402-1250023聚缩醛2362,557,512244117730383,8 根据要求
22402-1250024聚缩醛24656012244917730400,5 根据要求
22402-1250025聚缩醛2567,562,512244917730417,2 根据要求
22402-1250026聚缩醛26706512244917730433,9 根据要求
22402-1250028聚缩醛28757012245617730467,3 根据要求
22402-1250030聚缩醛30807512245617730500,6 根据要求
22402-1250032聚缩醛32858014306817730534 根据要求
22402-1250035聚缩醛3592,587,514306817730584,1 根据要求
22402-1250036聚缩醛36959014307217730600,8 根据要求
22402-1250038聚缩醛381009514307217730634,2 根据要求
22402-1250040聚缩醛4010510014308417730667,5 根据要求
22402-1250042聚缩醛4211010516308417730700,9 根据要求
22402-1250045聚缩醛45117,5112,516308417730751 根据要求
22402-1250048聚缩醛48125120163010017730801,1 根据要求
22402-1250060聚缩醛601551502040133198341119,1 根据要求
22402-1250070聚缩醛701801752040148198341305,7 根据要求
22402-1250080聚缩醛802052002040178198341492,2 根据要求
22402-1250090聚缩醛902302252040193198341678,7 根据要求
22402-1250095聚缩醛95242,5237,52040208198341772 根据要求
22402-2250012或聚酮1235301020-17-30210,2 根据要求
22402-2250018或聚酮18504510203417730315,4 根据要求
22402-2250020或聚酮20555010203417730350,4 根据要求
22402-2250022或聚酮22605512244117730385,5 根据要求
22402-2250023或聚酮2362,557,512244117730403 根据要求
22402-2250024或聚酮24656012244917730420,5 根据要求
22402-2250025或聚酮2567,562,512244917730438,1 根据要求
22402-2250026或聚酮26706512244917730455,6 根据要求
22402-2250027或聚酮2772,567,512245617730473,1 根据要求
22402-2250028或聚酮28757012245617730490,6 根据要求
22402-2250030或聚酮30807512245617730525,7 根据要求
22402-2250032或聚酮32858014306817730560,7 根据要求
22402-2250036或聚酮36959014307217730630,8 根据要求
22402-2250038或聚酮381009514307217730665,9 根据要求
22402-2250040或聚酮4010510014308417730700,9 根据要求
22402-2250045或聚酮45117,5112,516308417730788,5 根据要求
22402-2250050或聚酮50130125163010017730876,2 根据要求
22402-2250055或聚酮55142,5137,5203010017730963,8 根据要求
22402-2250060或聚酮601551502040133198341175,1 根据要求
22402-2250075或聚酮75192,5187,52040163198341468,9 根据要求
22402-2250080或聚酮802052002040178198341566,8 根据要求
22402-2250090或聚酮902302252040193198341762,7 根据要求
22402-2250095或聚酮95242,5237,52040208198341860,6 根据要求