norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 194 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1200012聚缩醛122824818,5161513,527113,1 根据要求
22402-1200013聚缩醛133026818,518,51513,527122,5 根据要求
22402-1200014聚缩醛143228818,518,51513,527131,9 根据要求
22402-1200015聚缩醛153430818,522151227141,3 根据要求
22402-1200016聚缩醛163632817,52215627150,8 根据要求
22402-1200017聚缩醛173834817,52415627160,2 根据要求
22402-1200018聚缩醛184036817,52515627169,6 根据要求
22402-1200019聚缩醛194238817,52715627179 根据要求
22402-1200020聚缩醛20444010202815627188,5 根据要求
22402-1200021聚缩醛21464210202815627197,9 根据要求
22402-1200022聚缩醛22484410202815627207,3 根据要求
22402-1200023聚缩醛23504610243515627216,7 根据要求
22402-1200024聚缩醛24524810243515627226,1 根据要求
22402-1200025聚缩醛25545010243515627235,6 根据要求
22402-1200026聚缩醛265652102438,515627245 根据要求
22402-1200027聚缩醛275854102438,515627254,4 根据要求
22402-1200028聚缩醛286056102438,515627263,8 根据要求
22402-1200030聚缩醛306460102443,515627282,7 根据要求
22402-1200032聚缩醛32686410264415627301,5 根据要求
22402-1200035聚缩醛35747012265415627329,8 根据要求
22402-1200036聚缩醛36767212265415627339,2 根据要求
22402-1200038聚缩醛388076122661,515627358,1 根据要求
22402-1200040聚缩醛408480122661,515627376,9 根据要求
22402-1200042聚缩醛428884122661,515627395,8 根据要求
22402-1200045聚缩醛45949014306815627424,1 根据要求
22402-1200048聚缩醛481009614307415627452,3 根据要求
22402-1200050聚缩醛5010410014307815627471,2 根据要求
22402-1200055聚缩醛55114110143087,515627518,3 根据要求
22402-1200060聚缩醛60124120143097,515627565,4 根据要求
22402-1200070聚缩醛70144140143011715627659,7 根据要求
22402-1200075聚缩醛75154150204013319834895,3 根据要求
22402-1200080聚缩醛80164160204013319834955 根据要求
22402-1200085聚缩醛851741702040148198341014,7 根据要求
22402-1200090聚缩醛901841802040163198341074,4 根据要求
22402-1200095聚缩醛951941902040163198341134,1 根据要求
22402-1200100聚缩醛1002042002040178198341193,8 根据要求
22402-1200110聚缩醛1102242202040193198341313,1 根据要求
22402-2200012或聚酮122824818,5161513,527118,7 根据要求
22402-2200013或聚酮133026818,518,51513,527128,6 根据要求
22402-2200014或聚酮143228818,518,51513,527138,5 根据要求
22402-2200015或聚酮153430818,522151227148,4 根据要求
22402-2200016或聚酮163632817,52215627158,3 根据要求
22402-2200017或聚酮173834817,52415627168,2 根据要求
22402-2200018或聚酮184036817,52515627178,1 根据要求
22402-2200019或聚酮194238817,52715627188 根据要求
22402-2200020或聚酮20444010202815627197,9 根据要求
22402-2200021或聚酮21464210202815627207,8 根据要求
22402-2200022或聚酮22484410202815627217,7 根据要求
22402-2200024或聚酮24524810243515627237,5 根据要求
22402-2200025或聚酮25545010243515627247,4 根据要求
22402-2200026或聚酮265652102438,515627257,2 根据要求
22402-2200028或聚酮286056102438,515627277 根据要求
22402-2200030或聚酮306460102443,515627296,8 根据要求
22402-2200032或聚酮32686410264415627316,6 根据要求
22402-2200035或聚酮35747012265415627346,3 根据要求
22402-2200036或聚酮36767212265415627356,2 根据要求
22402-2200038或聚酮388076122661,515627376 根据要求
22402-2200040或聚酮408480122661,515627395,8 根据要求
22402-2200042或聚酮428884122661,515627415,6 根据要求
22402-2200045或聚酮45949014306815627445,3 根据要求
22402-2200048或聚酮481009614307415627475 根据要求
22402-2200050或聚酮5010410014307815627494,8 根据要求
22402-2200055或聚酮55114110143087,515627544,2 根据要求
22402-2200060或聚酮60124120143097,515627593,7 根据要求
22402-2200070或聚酮70144140143011715627692,7 根据要求
22402-2200075或聚酮75154150204013319834940,1 根据要求
22402-2200085或聚酮851741702040148198341065,4 根据要求
22402-2200090或聚酮901841802040163198341128,1 根据要求
22402-2200095或聚酮951941902040163198341190,8 根据要求
22402-2200100或聚酮1002042002040178198341253,5 根据要求
22402-2200110或聚酮1102242202040193198341378,8 根据要求