norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 1 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 197 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1100012聚缩醛12141249-991716,9 根据要求
22402-1100013聚缩醛13151349-991718,3 根据要求
22402-1100014聚缩醛14161449-991719,7 根据要求
22402-1100015聚缩醛15171549-991721,2 根据要求
22402-1100016聚缩醛16181649-991722,6 根据要求
22402-1100017聚缩醛1719174912961724 根据要求
22402-1100018聚缩醛1820184913961725,4 根据要求
22402-1100019聚缩醛1921194913961726,8 根据要求
22402-1100020聚缩醛2022204913961728,2 根据要求
22402-1100021聚缩醛21232151216961729,6 根据要求
22402-1100022聚缩醛22242251216961731,1 根据要求
22402-1100023聚缩醛23252351216961732,5 根据要求
22402-1100024聚缩醛24262461518,5961833,9 根据要求
22402-1100025聚缩醛25272561518,5961835,3 根据要求
22402-1100026聚缩醛26282661518,5961836,7 根据要求
22402-1100027聚缩醛27292761518,5961838,1 根据要求
22402-1100028聚缩醛28302861521961839,5 根据要求
22402-1100030聚缩醛30323061521961842,4 根据要求
22402-1100032聚缩醛32343261823,594,61845,2 根据要求
22402-1100035聚缩醛35373581823,594,61849,4 根据要求
22402-1100036聚缩醛3638368182794,61850,8 根据要求
22402-1100038聚缩醛3840388182794,61853,7 根据要求
22402-1100040聚缩醛4042408182794,61856,5 根据要求
22402-1100042聚缩醛4244428182794,61859,3 根据要求
22402-1100045聚缩醛45474581836,594,61863,6 根据要求
22402-1100048聚缩醛48504881836,594,61867,8 根据要求
22402-1100050聚缩醛50525081836,594,61870,6 根据要求
22402-1100052聚缩醛5254528214694,61873,5 根据要求
22402-1100054聚缩醛5456548214694,61876,3 根据要求
22402-1100055聚缩醛5557558214694,61877,7 根据要求
22402-1100056聚缩醛5658568214694,61879,1 根据要求
22402-1100058聚缩醛5860588214694,61882 根据要求
22402-1100060聚缩醛6062608214694,61884,8 根据要求
22402-1100064聚缩醛646664102156,594,61890,4 根据要求
22402-1100065聚缩醛656765102156,594,61891,8 根据要求
22402-1100070聚缩醛707270102156,594,61898,9 根据要求
22402-1100072聚缩醛72747210216694,618101,7 根据要求
22402-1100075聚缩醛75777510216694,618106 根据要求
22402-1100080聚缩醛80828010216694,618113,1 根据要求
22402-1100085聚缩醛85878510216694,618120,1 根据要求
22402-1100090聚缩醛90929010217694,618127,2 根据要求
22402-1100100聚缩醛10010210012248694,618141,3 根据要求
22402-1100110聚缩醛11011211012249694,618155,5 根据要求
22402-1100120聚缩醛1201221201224105,594,618169,6 根据要求
22402-1100130聚缩醛130132130122411594,618183,7 根据要求
22402-1100140聚缩醛140142140122412594,618197,9 根据要求
22402-2100012或聚酮12141249-991717,8 根据要求
22402-2100013或聚酮13151349-991719,3 根据要求
22402-2100014或聚酮14161449-991720,7 根据要求
22402-2100015或聚酮15171549-991722,2 根据要求
22402-2100016或聚酮16181649-991723,7 根据要求
22402-2100017或聚酮1719174912961725,2 根据要求
22402-2100018或聚酮1820184913961726,7 根据要求
22402-2100019或聚酮1921194913961728,2 根据要求
22402-2100020或聚酮2022204913961729,6 根据要求
22402-2100021或聚酮21232151216961731,1 根据要求
22402-2100022或聚酮22242251216961732,6 根据要求
22402-2100023或聚酮23252351216961734,1 根据要求
22402-2100024或聚酮24262461518,5961835,6 根据要求
22402-2100025或聚酮25272561518,5961837,1 根据要求
22402-2100026或聚酮26282661518,5961838,6 根据要求
22402-2100027或聚酮27292761518,5961840 根据要求
22402-2100028或聚酮28302861521961841,5 根据要求
22402-2100030或聚酮30323061521961844,5 根据要求
22402-2100032或聚酮32343261823,594,61847,5 根据要求
22402-2100035或聚酮35373581823,594,61851,9 根据要求
22402-2100036或聚酮3638368182794,61853,4 根据要求
22402-2100038或聚酮3840388182794,61856,4 根据要求
22402-2100040或聚酮4042408182794,61859,3 根据要求
22402-2100042或聚酮4244428182794,61862,3 根据要求
22402-2100045或聚酮45474581836,594,61866,8 根据要求
22402-2100048或聚酮48504881836,594,61871,2 根据要求
22402-2100050或聚酮50525081836,594,61874,2 根据要求
22402-2100052或聚酮5254528214694,61877,1 根据要求
22402-2100054或聚酮5456548214694,61880,1 根据要求
22402-2100055或聚酮5557558214694,61881,6 根据要求
22402-2100056或聚酮5658568214694,61883,1 根据要求
22402-2100058或聚酮5860588214694,61886,1 根据要求
22402-2100060或聚酮6062608214694,61889 根据要求
22402-2100064或聚酮646664102156,594,61895 根据要求
22402-2100065或聚酮656765102156,594,61896,4 根据要求
22402-2100070或聚酮707270102156,594,618103,9 根据要求
22402-2100072或聚酮72747210216694,618106,8 根据要求
22402-2100075或聚酮75777510216694,618111,3 根据要求
22402-2100080或聚酮80828010216694,618118,7 根据要求
22402-2100085或聚酮85878510216694,618126,1 根据要求
22402-2100090或聚酮90929010217694,618133,5 根据要求
22402-2100100或聚酮10010210012248694,618148,4 根据要求
22402-2100110或聚酮11011211012249694,618163,2 根据要求
22402-2100120或聚酮1201221201224105,594,618178,1 根据要求
22402-2100130或聚酮130132130122411594,618192,9 根据要求
22402-2100140或聚酮140142140122412594,618207,8 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83