norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 0.7 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 0.7 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 0.7 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 196 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 0.7 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1070012聚缩醛129,88,436-66155,5 根据要求
22402-1070013聚缩醛1310,59,136-66156 根据要求
22402-1070014聚缩醛1411,29,836-66156,4 根据要求
22402-1070015聚缩醛1511,910,536-66156,9 根据要求
22402-1070016聚缩醛1612,611,249-66157,3 根据要求
22402-1070017聚缩醛1713,311,949-66157,8 根据要求
22402-1070018聚缩醛181412,649-66158,3 根据要求
22402-1070019聚缩醛1914,713,349-66158,7 根据要求
22402-1070020聚缩醛2015,41449-66159,2 根据要求
22402-1070021聚缩醛2116,114,749-66159,7 根据要求
22402-1070022聚缩醛2216,815,449-661510,1 根据要求
22402-1070023聚缩醛2317,516,149-661510,6 根据要求
22402-1070024聚缩醛2418,216,84913631511 根据要求
22402-1070025聚缩醛2518,917,56913631511,5 根据要求
22402-1070026聚缩醛2619,618,26913631512 根据要求
22402-1070027聚缩醛2720,318,96913631512,4 根据要求
22402-1070028聚缩醛282119,66913631512,9 根据要求
22402-1070030聚缩醛3022,42161216631512,8 根据要求
22402-1070032聚缩醛3223,822,461216631514,7 根据要求
22402-1070035聚缩醛3525,924,561518,5631516,1 根据要求
22402-1070036聚缩醛3626,625,261518,5631516,6 根据要求
22402-1070038聚缩醛382826,661521631517,5 根据要求
22402-1070040聚缩醛4029,42861521631518,4 根据要求
22402-1070042聚缩醛4230,829,461824621519,4 根据要求
22402-1070045聚缩醛4532,931,561824621520,7 根据要求
22402-1070048聚缩醛483533,681824621522,1 根据要求
22402-1070050聚缩醛5036,43581827,5621523 根据要求
22402-1070052聚缩醛5237,836,481827,5621524 根据要求
22402-1070054聚缩醛5439,237,881827,5621524,9 根据要求
22402-1070055聚缩醛5539,938,581830621525,4 根据要求
22402-1070056聚缩醛5640,639,281830621525,8 根据要求
22402-1070060聚缩醛6043,44281830621527,7 根据要求
22402-1070064聚缩醛6446,244,881837621529,5 根据要求
22402-1070065聚缩醛6546,945,581837621530 根据要求
22402-1070070聚缩醛7050,44981837621532,3 根据要求
22402-1070072聚缩醛7251,850,481837621533,2 根据要求
22402-1070075聚缩醛7553,952,5101837621534,6 根据要求
22402-1070080聚缩醛8057,456102146,5621536,9 根据要求
22402-1070090聚缩醛9064,463102157621541,5 根据要求
22402-1070100聚缩醛10071,470102157621546,1 根据要求
22402-1070120聚缩醛12085,484102177621555,4 根据要求
22402-2070012或聚酮129,88,436-66155,8 根据要求
22402-2070013或聚酮1310,59,136-66156,3 根据要求
22402-2070014或聚酮1411,29,836-66156,7 根据要求
22402-2070015或聚酮1511,910,536-66157,2 根据要求
22402-2070016或聚酮1612,611,249-66157,7 根据要求
22402-2070017或聚酮1713,311,949-66158,2 根据要求
22402-2070018或聚酮181412,649-66158,7 根据要求
22402-2070019或聚酮1914,713,349-66159,2 根据要求
22402-2070020或聚酮2015,41449-66159,7 根据要求
22402-2070021或聚酮2116,114,749-661510,1 根据要求
22402-2070022或聚酮2216,815,449-661510,6 根据要求
22402-2070023或聚酮2317,516,149-661511,1 根据要求
22402-2070024或聚酮2418,216,84913631511,6 根据要求
22402-2070025或聚酮2518,917,56913631512,1 根据要求
22402-2070026或聚酮2619,618,26913631512,6 根据要求
22402-2070028或聚酮282119,66913631513,5 根据要求
22402-2070030或聚酮3022,42161216631514,5 根据要求
22402-2070032或聚酮3223,822,461216631515,5 根据要求
22402-2070035或聚酮3525,924,561518,5631516,9 根据要求
22402-2070036或聚酮3626,625,261518,5631517,4 根据要求
22402-2070040或聚酮4029,42861521631519,3 根据要求
22402-2070042或聚酮4230,829,461824621520,3 根据要求
22402-2070045或聚酮4532,931,561824621521,8 根据要求
22402-2070048或聚酮483533,681824621523,2 根据要求
22402-2070050或聚酮5036,43581827,5621524,2 根据要求
22402-2070052或聚酮5237,836,481827,5621525,2 根据要求
22402-2070055或聚酮5539,938,581830621526,6 根据要求
22402-2070056或聚酮5640,639,281830621527,1 根据要求
22402-2070060或聚酮6043,44281830621529,1 根据要求
22402-2070064或聚酮6446,244,881837621531 根据要求
22402-2070065或聚酮6546,945,581837621531,5 根据要求
22402-2070070或聚酮7050,44981837621533,9 根据要求
22402-2070072或聚酮7251,850,481837621534,9 根据要求
22402-2070075或聚酮7553,952,5101837621536,3 根据要求
22402-2070080或聚酮8057,456102146,5621538,8 根据要求
22402-2070090或聚酮9064,463102157621543,6 根据要求
22402-2070096或聚酮9668,667,2102157621546,5 根据要求
22402-2070100或聚酮10071,470102157621548,4 根据要求
22402-2070120或聚酮12085,484102177621558,1 根据要求