norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料制正齿轮,模块 0.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
22402

塑料制正齿轮,模块 0.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。规格:注塑,竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。
提示:聚缩醛:高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛:由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能,因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时,可能看到它们。这样不影响其功能。
温度范围:-40 °C 至 +140 °C(考虑应力强度和持续时间)。说明:表格中说明的扭矩仅涉及啮合,这时既不考虑轴直径,也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素,因此说明的值仅为参考值,以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等,得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下,在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度,使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22402 塑料制正齿轮,模块 0.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20° 196 kB

图纸

塑料制正齿轮,模块 0.5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号主体
材料
齿数

D

D1D2D3D4BB1L最大
扭矩
Ncm
CAD配件价格订购
22402-1050012聚缩醛127624-3371,4 根据要求
22402-1050013聚缩醛137,56,524-3371,5 根据要求
22402-1050014聚缩醛148725-3371,6 根据要求
22402-1050015聚缩醛158,57,536-33101,7 根据要求
22402-1050016聚缩醛169836-33101,8 根据要求
22402-1050017聚缩醛179,58,536-33102 根据要求
22402-1050018聚缩醛1810947,8-33102,1 根据要求
22402-1050019聚缩醛1910,59,547,8-33102,2 根据要求
22402-1050020聚缩醛20111047,9-33102,3 根据要求
22402-1050021聚缩醛2111,510,548-33102,4 根据要求
22402-1050022聚缩醛221211410-33102,5 根据要求
22402-1050023聚缩醛2312,511,549,9-33102,7 根据要求
22402-1050024聚缩醛24131249,9-33102,8 根据要求
22402-1050025聚缩醛2513,512,549,9-33102,9 根据要求
22402-1050026聚缩醛26141349,9-33103 根据要求
22402-1050027聚缩醛2714,513,549,9-33103,1 根据要求
22402-1050028聚缩醛281514410-33103,3 根据要求
22402-1050030聚缩醛301615411,9-33103,5 根据要求
22402-1050032聚缩醛321716412-33103,7 根据要求
22402-1050035聚缩醛3518,517,5412-33104,1 根据要求
22402-1050036聚缩醛361918411,9-33104,2 根据要求
22402-1050038聚缩醛382019412-33104,4 根据要求
22402-1050040聚缩醛40212041214,832104,7 根据要求
22402-1050042聚缩醛422221412,151732104,9 根据要求
22402-1050045聚缩醛4523,522,5412,151832105,3 根据要求
22402-1050048聚缩醛4825246151932105,6 根据要求
22402-1050050聚缩醛5026256152032105,8 根据要求
22402-1050052聚缩醛5227266152132106,1 根据要求
22402-1050054聚缩醛5428276152132106,3 根据要求
22402-1050055聚缩醛5528,527,56152332106,4 根据要求
22402-1050060聚缩醛6031306152332107 根据要求
22402-1050064聚缩醛6433326152332107,5 根据要求
22402-1050070聚缩醛7036356152932108,2 根据要求
22402-1050072聚缩醛7237366153032108,4 根据要求
22402-1050075聚缩醛7538,537,56153332108,8 根据要求
22402-1050080聚缩醛8041406153332109,4 根据要求
22402-1050090聚缩醛90464561539321010,6 根据要求
22402-1050096聚缩醛96494861542321011,3 根据要求
22402-1050100聚缩醛100515061544321011,7 根据要求
22402-1050120聚缩醛120616061554321014,1 根据要求
22402-2050012或聚酮127624-3371,4 根据要求
22402-2050013或聚酮137,56,524-3371,6 根据要求
22402-2050014或聚酮148725-3371,7 根据要求
22402-2050015或聚酮158,57,536-33101,8 根据要求
22402-2050016或聚酮169836-33101,9 根据要求
22402-2050017或聚酮179,58,536-33102,1 根据要求
22402-2050018或聚酮1810947,8-33102,2 根据要求
22402-2050019或聚酮1910,59,547,8-33102,3 根据要求
22402-2050020或聚酮20111047,9-33102,4 根据要求
22402-2050021或聚酮2111,510,548-33102,5 根据要求
22402-2050022或聚酮221211410-33102,7 根据要求
22402-2050023或聚酮2312,511,549,9-33102,8 根据要求
22402-2050024或聚酮24131249,9-33102,9 根据要求
22402-2050025或聚酮2513,512,549,9-33103,1 根据要求
22402-2050026或聚酮26141349,9-33103,2 根据要求
22402-2050027或聚酮2714,513,549,9-33103,3 根据要求
22402-2050028或聚酮281514410-33103,4 根据要求
22402-2050030或聚酮301615411,9-33103,7 根据要求
22402-2050032或聚酮321716412-33103,9 根据要求
22402-2050035或聚酮3518,517,5412-33104,3 根据要求
22402-2050036或聚酮361918411,9-33104,4 根据要求
22402-2050038或聚酮382019412-33104,7 根据要求
22402-2050040或聚酮40212041214,832104,9 根据要求
22402-2050042或聚酮422221412,151732105,2 根据要求
22402-2050045或聚酮4523,522,5412,151832105,5 根据要求
22402-2050048或聚酮4825246151932105,9 根据要求
22402-2050050或聚酮5026256152032106,1 根据要求
22402-2050052或聚酮5227266152132106,4 根据要求
22402-2050055或聚酮5528,527,56152332106,8 根据要求
22402-2050060或聚酮6031306152332107,4 根据要求
22402-2050064或聚酮6433326152332107,9 根据要求
22402-2050065或聚酮6533,532,56152332108 根据要求
22402-2050070或聚酮7036356152932108,6 根据要求
22402-2050072或聚酮7237366153032108,9 根据要求
22402-2050075或聚酮7538,537,56153332109,2 根据要求
22402-2050080或聚酮8041406153332109,8 根据要求
22402-2050090或聚酮90464561539321011,1 根据要求
22402-2050096或聚酮96494861542321011,8 根据要求
22402-2050100或聚酮100515061544321012,3 根据要求
22402-2050120或聚酮120616061554321014,8 根据要求