norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制正齿轮,模数 5 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
22401

钢制正齿轮,模数 5 齿部淬火,直齿,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,直齿啮合。
齿部感应淬火至 50 +4 HRC。
啮合角 20°,亮色。
提示:淬火将制齿精度变为约 10-11。
正齿轮有一个中心孔或导向孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22401 钢制正齿轮,模数 5 齿部淬火,直齿,啮合角 20° 329 kB

图纸

钢制正齿轮,模数 5 齿部淬火,直齿,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号类型形状类型模组齿数

B

D

D1D2
max.
D3LCAD配件价格订购
22401-0150500012A带键槽孔512507060204575 根据要求
22401-0150500015A带键槽孔515508575206075 根据要求
22401-0150500018A带键槽孔5185010090207075 根据要求
22401-0150500020A带键槽孔52050110100208075 根据要求
22401-0150500024A带键槽孔52450130120209075 根据要求
22401-0150500025A带键槽孔52550135125209075 根据要求
22401-0150500030A带键槽孔530501601502511075 根据要求