norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
22400-20

不锈钢圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:不锈钢 1.4305。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:40 齿以内带单侧凸毂,50 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400-20 不锈钢圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° 270 kB

图片(总概述)

不锈钢圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

不锈钢圆柱齿轮,模数 3
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂

更多信息

图纸

不锈钢圆柱齿轮,模数 3
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,A 型,带轮毂

商品选择/筛选

订货号类型形状类型模组齿数

B

D

D1D2
max.
D3LCAD配件价格订购
22400-20-1130300012A带键槽孔312304236122750 根据要求
22400-20-1130300015A带键槽孔315305145123550 根据要求
22400-20-1130300020A带键槽孔320306660144550 根据要求
22400-20-1130300024A带键槽孔324307872165050 根据要求
22400-20-1130300025A带键槽孔325308175166050 根据要求
22400-20-1130300030A带键槽孔330309690166050 根据要求
22400-20-1130300040A带键槽孔34030126120208050 根据要求

不锈钢圆柱齿轮,模数 3
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,不带轮毂

更多信息

图纸

不锈钢圆柱齿轮,模数 3
齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,不带轮毂

商品选择/筛选

订货号类型形状类型模组齿数

B

D

D1D2
max.
CAD配件价格订购
22400-20-1230300050B不带凸毂3503015615020 根据要求
22400-20-1230300060B不带凸毂3603018618020 根据要求