norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数2.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数2.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:60 齿以内带凸毂,65 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数2.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° 247 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数2.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号类型齿数

D

D1D2
max.
D3BLCAD配件价格订购
22400-0125250012A12353010222545 根据要求
22400-0125250013A1337,532,510252545 根据要求
22400-0125250014A14403510282545 根据要求
22400-0125250015A1542,537,510302545 根据要求
22400-0125250016A16454012322545 根据要求
22400-0125250017A1747,542,512352545 根据要求
22400-0125250018A18504512352545 根据要求
22400-0125250019A1952,547,512352545 根据要求
22400-0125250020A20555012402545 根据要求
22400-0125250021A2157,552,514402545 根据要求
22400-0125250022A22605514452545 根据要求
22400-0125250023A2362,557,514452545 根据要求
22400-0125250024A24656014452545 根据要求
22400-0125250025A2567,562,514502545 根据要求
22400-0125250026A26706514502545 根据要求
22400-0125250027A2772,567,514502545 根据要求
22400-0125250028A28757014502545 根据要求
22400-0125250029A2977,572,514502545 根据要求
22400-0125250030A30807514552545 根据要求
22400-0125250031A3182,577,520552545 根据要求
22400-0125250032A32858020552545 根据要求
22400-0125250033A3387,582,520552545 根据要求
22400-0125250034A34908520552545 根据要求
22400-0125250035A3592,587,520602545 根据要求
22400-0125250036A36959020602545 根据要求
22400-0125250037A3797,592,520602545 根据要求
22400-0125250038A381009520602545 根据要求
22400-0125250039A39102,597,520602545 根据要求
22400-0125250040A4010510020702545 根据要求
22400-0125250041A41107,5102,520702545 根据要求
22400-0125250042A4211010520702545 根据要求
22400-0125250043A43112,5107,520702545 根据要求
22400-0125250044A4411511020702545 根据要求
22400-0125250045A45117,5112,520702545 根据要求
22400-0125250046A4612011520702545 根据要求
22400-0125250047A47122,5117,520802545 根据要求
22400-0125250048A4812512020802545 根据要求
22400-0125250049A49127,5122,520802545 根据要求
22400-0125250050A5013012520802545 根据要求
22400-0125250051A51132,5127,520802545 根据要求
22400-0125250052A5213513020902545 根据要求
22400-0125250054A5414013520902545 根据要求
22400-0125250055A55142,5137,520902545 根据要求
22400-0125250056A56145140201002545 根据要求
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 根据要求
22400-0125250058A58150145201002545 根据要求
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 根据要求
22400-0125250060A60155150201002545 根据要求
22400-0225250065B65167,5162,520-25- 根据要求
22400-0225250070B7018017520-25- 根据要求
22400-0225250072B7218518020-25- 根据要求
22400-0225250075B75192,5187,520-25- 根据要求
22400-0225250076B7619519020-25- 根据要求
22400-0225250080B8020520025-25- 根据要求
22400-0225250085B85217,5212,525-25- 根据要求
22400-0225250090B9023022525-25- 根据要求
22400-0225250095B95242,5237,525-25- 根据要求
22400-0225250100B10025525025-25- 根据要求
22400-0225250110B11028027525-25- 根据要求
22400-0225250114B11429028525-25- 根据要求
22400-0225250120B12030530025-25- 根据要求
22400-0225250127B127322,5317,525-25- 根据要求