|
|
22400钢制圆柱齿轮,模数1.5 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。提示:70 齿以内带凸毂,72 齿起为盘形。
正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。 为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 齿数 | D
| D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22400-0115170012 | A | 12 | 21 | 18 | 8 | 14 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170013 | A | 13 | 22,5 | 19,5 | 8 | 15 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170014 | A | 14 | 24 | 21 | 8 | 17 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170015 | A | 15 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170016 | A | 16 | 27 | 24 | 8 | 19 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170017 | A | 17 | 28,5 | 25,5 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170018 | A | 18 | 30 | 27 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170019 | A | 19 | 31,5 | 28,5 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170020 | A | 20 | 33 | 30 | 8 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170021 | A | 21 | 34,5 | 31,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170022 | A | 22 | 36 | 33 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170023 | A | 23 | 37,5 | 34,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170024 | A | 24 | 39 | 36 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170025 | A | 25 | 40,5 | 37,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170026 | A | 26 | 42 | 39 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170027 | A | 27 | 43,5 | 40,5 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170028 | A | 28 | 45 | 42 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170029 | A | 29 | 46,5 | 43,5 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170030 | A | 30 | 48 | 45 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170031 | A | 31 | 49,5 | 46,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170032 | A | 32 | 51 | 48 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170033 | A | 33 | 52,5 | 49,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170034 | A | 34 | 54 | 51 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170035 | A | 35 | 55,5 | 52,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170036 | A | 36 | 57 | 54 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170037 | A | 37 | 58,5 | 55,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170038 | A | 38 | 60 | 57 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170039 | A | 39 | 61,5 | 58,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170040 | A | 40 | 63 | 60 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170041 | A | 41 | 64,5 | 61,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170042 | A | 42 | 66 | 63 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170043 | A | 43 | 67,5 | 64,5 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170044 | A | 44 | 69 | 66 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170045 | A | 45 | 70,5 | 67,5 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170046 | A | 46 | 72 | 69 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170047 | A | 47 | 73,5 | 70,5 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170048 | A | 48 | 75 | 72 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170049 | A | 49 | 76,5 | 73,5 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170050 | A | 50 | 78 | 75 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170051 | A | 51 | 79,5 | 76,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170052 | A | 52 | 81 | 78 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170053 | A | 53 | 82,5 | 79,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170054 | A | 54 | 84 | 81 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170055 | A | 55 | 85,5 | 82,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170056 | A | 56 | 87 | 84 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170057 | A | 57 | 88,5 | 85,5 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170058 | A | 58 | 90 | 87 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170059 | A | 59 | 91,5 | 88,5 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170060 | A | 60 | 93 | 90 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170061 | A | 61 | 94,5 | 91,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170062 | A | 62 | 96 | 93 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170063 | A | 63 | 97,5 | 94,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170064 | A | 64 | 99 | 96 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170065 | A | 65 | 100,5 | 97,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170066 | A | 66 | 102 | 99 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170067 | A | 67 | 103,5 | 100,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170068 | A | 68 | 105 | 102 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170069 | A | 69 | 106,5 | 103,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0115170070 | A | 70 | 108 | 105 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 根据要求 | | 22400-0215170072 | B | 72 | 111 | 108 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170075 | B | 75 | 115,5 | 112,5 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170076 | B | 76 | 117 | 114 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170080 | B | 80 | 123 | 120 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170085 | B | 85 | 130,5 | 127,5 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170090 | B | 90 | 138 | 135 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170095 | B | 95 | 145,5 | 142,5 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170100 | B | 100 | 153 | 150 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170110 | B | 110 | 168 | 165 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170114 | B | 114 | 174 | 171 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170120 | B | 120 | 183 | 180 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | | 22400-0215170127 | B | 127 | 193,5 | 190,5 | 20 | - | 17 | - |  | | 根据要求 | |
|
|