norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:70 齿以内带凸毂,72 齿起为盘形。

正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20° 280 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°

商品选择/筛选

订货号类型

齿数

D

D1D2
max.
D3BLCAD配件价格订购
22400-0110150012A121412691525 根据要求
22400-0110150013A1315136101525 根据要求
22400-0110150014A1416146111525 根据要求
22400-0110150015A1517158121525 根据要求
22400-0110150016A1618168131525 根据要求
22400-0110150017A1719178141525 根据要求
22400-0110150018A1820188151525 根据要求
22400-0110150019A1921198151525 根据要求
22400-0110150020A2022208161525 根据要求
22400-0110150021A2123218161525 根据要求
22400-0110150022A2224228161525 根据要求
22400-0110150023A2325238181525 根据要求
22400-0110150024A24262410201525 根据要求
22400-0110150025A25272510201525 根据要求
22400-0110150026A26282610201525 根据要求
22400-0110150027A27292710201525 根据要求
22400-0110150028A28302810201525 根据要求
22400-0110150029A29312910201525 根据要求
22400-0110150030A30323010201525 根据要求
22400-0110150031A31333110251525 根据要求
22400-0110150032A32343210251525 根据要求
22400-0110150033A33353310251525 根据要求
22400-0110150034A34363410251525 根据要求
22400-0110150035A35373510251525 根据要求
22400-0110150036A36383610251525 根据要求
22400-0110150037A37393710251525 根据要求
22400-0110150038A38403810251525 根据要求
22400-0110150039A39413910251525 根据要求
22400-0110150040A40424010251525 根据要求
22400-0110150041A41434110301525 根据要求
22400-0110150042A42444210301525 根据要求
22400-0110150043A43454310301525 根据要求
22400-0110150044A44464410301525 根据要求
22400-0110150045A45474510301525 根据要求
22400-0110150046A46484610301525 根据要求
22400-0110150047A47494710301525 根据要求
22400-0110150048A48504810301525 根据要求
22400-0110150049A49514910301525 根据要求
22400-0110150050A50525012301525 根据要求
22400-0110150051A51535112401525 根据要求
22400-0110150052A52545212401525 根据要求
22400-0110150053A53555312401525 根据要求
22400-0110150054A54565412401525 根据要求
22400-0110150055A55575512401525 根据要求
22400-0110150056A56585612401525 根据要求
22400-0110150057A57595712401525 根据要求
22400-0110150058A58605812401525 根据要求
22400-0110150059A59615912401525 根据要求
22400-0110150060A60626012401525 根据要求
22400-0110150061A61636112501525 根据要求
22400-0110150062A62646212501525 根据要求
22400-0110150063A63656312501525 根据要求
22400-0110150064A64666412501525 根据要求
22400-0110150065A65676512501525 根据要求
22400-0110150066A66686612501525 根据要求
22400-0110150067A67696712501525 根据要求
22400-0110150068A68706812501525 根据要求
22400-0110150069A69716912501525 根据要求
22400-0110150070A70727012501525 根据要求
22400-0210150072B72747212-15- 根据要求
22400-0210150075B75777512-15- 根据要求
22400-0210150076B76787612-15- 根据要求
22400-0210150080B80828012-15- 根据要求
22400-0210150085B85878512-15- 根据要求
22400-0210150090B90929012-15- 根据要求
22400-0210150095B95979512-15- 根据要求
22400-0210150100B10010210012-15- 根据要求
22400-0210150110B11011211012-15- 根据要求
22400-0210150114B11411611412-15- 根据要求
22400-0210150120B12012212012-15- 根据要求
22400-0210150127B12712912712-15- 根据要求