norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 6 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数 6 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:25 齿以内带单侧凸毂,28 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。
为了实现齿部和孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数 6 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20° 233 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数 6 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

商品选择/筛选

订货号类型B

D

D1D2
max.
D3L齿数

CAD配件价格订购
22400-0160600012A60847220548012 根据要求
22400-0160600013A60907820608013 根据要求
22400-0160600015A601029020708015 根据要求
22400-0160600016A601089520758016 根据要求
22400-0160600018A6012010820808018 根据要求
22400-0160600020A6013212020908020 根据要求
22400-0160600024A60156144251108024 根据要求
22400-0160600025A60162150251108025 根据要求
22400-0260600028B6018016825--28 根据要求
22400-0260600030B6019218025--30 根据要求
22400-0260600032B6020419225--32 根据要求
22400-0260600035B6022221025--35 根据要求
22400-0260600038B6024022825--38 根据要求
22400-0260600040B6025224025--40 根据要求