norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制圆柱齿轮,模数 5 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°
22400

钢制圆柱齿轮,模数 5 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。
压力角 20°,亮色。
提示:30 齿以内带单侧凸毂,32 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。图纸提示:
A 型: 带台阶
B 型: 不带台阶
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22400 钢制圆柱齿轮,模数 5 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20° 231 kB

图片(总概述)

钢制圆柱齿轮,模数 5 齿部铣削,竖直啮合,压力角 20°

商品选择/筛选

订货号类型B

D

D1D2
max.
D3L模数齿数

CAD配件价格订购
22400-0150500012A507060204575512 根据要求
22400-0150500013A507565205075513 根据要求
22400-0150500014A508070205575514 根据要求
22400-0150500015A508575206075515 根据要求
22400-0150500016A509080206575516 根据要求
22400-0150500017A509585207075517 根据要求
22400-0150500018A5010090207075518 根据要求
22400-0150500019A5010595207075519 根据要求
22400-0150500020A50110100208075520 根据要求
22400-0150500021A50115105208075521 根据要求
22400-0150500022A50120110208075522 根据要求
22400-0150500023A50125115209075523 根据要求
22400-0150500024A50130120209075524 根据要求
22400-0150500025A50135125209075525 根据要求
22400-0150500026A501401302010075526 根据要求
22400-0150500027A501451352010075527 根据要求
22400-0150500028A501501402510075528 根据要求
22400-0150500029A501551452511075529 根据要求
22400-0150500030A501601502511075530 根据要求
22400-0250500032B5017016025--532 根据要求
22400-0250500035B5018517525--535 根据要求
22400-0250500038B5020019025--538 根据要求
22400-0250500040B5021020025--540 根据要求
22400-0250500045B5023522530--545 根据要求
22400-0250500048B5025024030--548 根据要求
22400-0250500050B5026025030--550 根据要求
22400-0250500052B5027026030--552 根据要求
22400-0250500055B5028527530--555 根据要求
22400-0250500057B5029528530--557 根据要求
22400-0250500060B5031030030--560 根据要求
22400-0250500065B5033532530--565 根据要求
22400-0250500070B5036035030--570 根据要求
22400-0250500075B5038537530--575 根据要求
22400-0250500076B5039038030--576 根据要求
22400-0250500080B5041040030--580 根据要求
22400-0250500085B5043542530--585 根据要求
22400-0250500090B5046045030--590 根据要求
22400-0250500095B5048547530--595 根据要求
22400-0250500100B5051050030--5100 根据要求
22400-0250500110B5056055030--5110 根据要求
22400-0250500114B5058057030--5114 根据要求