norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。规格:亮色壳体。提示:这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、以及四个自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用固定环 DIN 472 固定壳体中的轴承。

建议轴公差:h6。

依照线性滚珠轴承规格的承载量(x4)。
根据要求:线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。附件:前端密封件 21560。
精密导向轴 21595。
固定螺栓 07160 或 07161。
图纸提示:
1) 定心孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21550_Datasheet_31971--zh 196 kB

图纸

四座线性滑座,闭合

商品选择/筛选

订货号AD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4MCAD配件价格订购
21550-081002658164,31055322311,5115,48M5 根据要求
21550-1210028512225,31073423216135,413M6  根据要求
21550-16100210016265,31088543618135,415M6  根据要求
21550-20100213020326,811115724623186,419M8  根据要求
21550-2510021602540915140885628228,624M10  根据要求
21550-301002180304710,5181589664322610,627M12  根据要求
21550-401002230406213,52020212280403412,635M16 根据要求
21550-501002280507513,52025015296483412,640M16 根据要求