|
|
21334-15_C钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg,C 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制轨道。 钢制球轴承保持架。 钢制滚珠。规格:镀锌轨道。 球轴承保持架镀锌。 经硬化处理的滚珠。订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。
不适合水平安装。
固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。
A 型: 通过回拉阻尼,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。 指定的负载能力为 80,000 周期时的最大值。
B 型: 轻轻施加压力,伸缩滑轨可自行运行,几乎无噪音。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。
C 型: 闩锁位于打开和关闭位置。 指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。
D 型: 闩锁位于关闭位置。 指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。
E 型: 通过自动回拉,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。 指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。温度范围:A 型: +10°C 至 +40°C。
B 型: -20°C 至+70°C。
C 型: -20°C 至 +70°C。
D 型: -20°C 至 +70°C。优点:软关闭 推开 自动回拉 闩锁位于打开和关闭位置 前侧快速分离附件:伸缩滑轨钢制安装支架 21335-80图纸提示:B 型: 1) 21334-15-2040022、21334-15-2050022、 21334-15-2060022、21334-15-2040035、21334-15-2050035 和 21334-15-2060035 无安装孔
C 型: 1) 21334-15-30600、21334-15-30650 和 21334-15-30700 有安装孔 2) 21334-15-30250 无安装孔
D 型: 1) 21334-15-40148、21334-15-40199 和 21334-15-40250 无安装孔 2) 21334-15-40600、21334-15-40650 和 21334-15-40700 有安装孔 3) 21334-15-30600 和 21334-15-30650 无安装孔
E 型: 1) 21334-15-5040027、21334-15-5050027、21334-15-5040041 和 21334-15-5050041 无安装孔 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 制造商商品编号 | 类型 | 形状类型 | 安装 | 产品类型 | 每对负载能力 (80,000 个循环) kg | 每对负载能力 (10,000 周期) kg | 包装形式 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21334-15-30250 | DZ3832-0025DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 41 | 47 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30300 | DZ3832-0030DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 42 | 48 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30350 | DZ3832-0035DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 49 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30400 | DZ3832-0040DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 50 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30450 | DZ3832-0045DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30500 | DZ3832-0050DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30550 | DZ3832-0055DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30600 | DZ3832-0060DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 45 | 50 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30650 | DZ3832-0065DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 44 | 49 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30700 | DZ3832-0070DO | C | 闩锁位于关闭位置和打开位置 | 侧面装配 | 标准型 | 43 | 48 | 1 件 = 1 对 |  | | 根据要求 | |
订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B | H | 行程 S | L | NLM 附件 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21334-15-30250 | 35 | - | 160 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 243 | 250 | - |  | | 根据要求 | | 21334-15-30300 | 35 | - | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 | - |  | | 根据要求 | | 21334-15-30350 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | 21335-80-0347 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30400 | 35 | 128 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | 21335-80-0397 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30450 | 35 | 128 | - | 352 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | 21335-80-0447 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30500 | 35 | 128 | - | 416 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | 21335-80-0497 |  | | 根据要求 | | 21334-15-30550 | 35 | 128 | - | 352 | - | 480 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |  | | 根据要求 | | 21334-15-30600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |  | | 根据要求 | | 21334-15-30650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |  | | 根据要求 | | 21334-15-30700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 | - |  | | 根据要求 | |
|
|