norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg,B 型
21334-15_B

钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg,B 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。
规格:镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。
订购须知:成对出售。提示:伸缩滑轨全部伸出时,行程与安装长度大概一致,确保操作更加舒适、灵活。操作解锁杆可轻松取出抽屉并与导轨脱离。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时,为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。

不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米,否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

A 型:
通过回拉阻尼,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。
指定的负载能力为 80,000 周期时的最大值。

B 型:
轻轻施加压力,伸缩滑轨可自行运行,几乎无噪音。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

C 型:
闩锁位于打开和关闭位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。

D 型:
闩锁位于关闭位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 80,000 周期时的最大值。

E 型:
通过自动回拉,伸缩滑轨在闭合时先缓冲运行,再自行进入末端位置。
指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定,为 10,000 或 80,000 周期时的最大值。
温度范围:A 型:
+10°C 至 +40°C。

B 型:
-20°C 至+70°C。

C 型:
-20°C 至 +70°C。

D 型:
-20°C 至 +70°C。
优点:软关闭
推开
自动回拉
闩锁位于打开和关闭位置
前侧快速分离
附件:伸缩滑轨钢制安装支架 21335-80图纸提示:
B 型:
1) 21334-15-2040022、21334-15-2050022、
21334-15-2060022、21334-15-2040035、21334-15-2050035 和 21334-15-2060035 无安装孔

C 型:
1) 21334-15-30600、21334-15-30650 和 21334-15-30700 有安装孔
2) 21334-15-30250 无安装孔

D 型:
1) 21334-15-40148、21334-15-40199
和 21334-15-40250 无安装孔
2) 21334-15-40600、21334-15-40650
和 21334-15-40700 有安装孔
3) 21334-15-30600 和 21334-15-30650 无安装孔

E 型:
1) 21334-15-5040027、21334-15-5050027、21334-15-5040041 和 21334-15-5050041 无安装孔

图纸

钢制伸缩滑轨
用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg,B 型

商品选择/筛选

订货号制造商商品编号类型形状类型激活力
N
安装产品类型每对负载能力
(80,000 个循环)
kg
包装形式CAD配件价格订购
21334-15-2030022DZ3832-0030TRBPush to open22侧面装配标准型421 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2035022DZ3832-0035TRBPush to open22侧面装配标准型431 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2040022DZ3832-0040TRBPush to open22侧面装配标准型441 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2045022DZ3832-0045TRBPush to open22侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2050022DZ3832-0050TRBPush to open22侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2055022DZ3832-0055TRBPush to open22侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2060022DZ3832-0060TRBPush to open22侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2065022DZ3832-0065TRBPush to open22侧面装配标准型441 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2070022DZ3832-0070TRBPush to open22侧面装配标准型431 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2030035DZ3832-0030HDTRBPush to open35侧面装配标准型421 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2035035DZ3832-0035HDTRBPush to open35侧面装配标准型431 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2040035DZ3832-0040HDTRBPush to open35侧面装配标准型441 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2045035DZ3832-0045HDTRBPush to open35侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2050035DZ3832-0050HDTRBPush to open35侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2055035DZ3832-0055HDTRBPush to open35侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2060035DZ3832-0060HDTRBPush to open35侧面装配标准型451 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2065035DZ3832-0065HDTRBPush to open35侧面装配标准型441 件 = 1 对 根据要求
21334-15-2070035DZ3832-0070HDTRBPush to open35侧面装配标准型431 件 = 1 对 根据要求
订货号A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH行程
S
LCAD配件价格订购
21334-15-203002235-------19212,745,7305300 根据要求
21334-15-203502235224--128---24212,745,7356350 根据要求
21334-15-204002235224288-128---29212,745,7406400 根据要求
21334-15-204502235224320-128-320-34212,745,7457450 根据要求
21334-15-205002235224384-128-320-39212,745,7508500 根据要求
21334-15-205502235224416-128224416-44212,745,7559550 根据要求
21334-15-206002235224352480128224416-49212,745,7610600 根据要求
21334-15-20650223522435251212822441651254212,745,7660650 根据要求
21334-15-20700223522435254412822441651259212,745,7711700 根据要求
21334-15-203003535-------19212,745,7305300 根据要求
21334-15-203503535224--128---24212,745,7356350 根据要求
21334-15-204003535224288-128---29212,745,7406400 根据要求
21334-15-204503535224320-128-320-34212,745,7457450 根据要求
21334-15-205003535224384-128-320-39212,745,7508500 根据要求
21334-15-205503535224416-128224416-44212,745,7559550 根据要求
21334-15-206003535224352480128224416-49212,745,7610600 根据要求
21334-15-20650353522435251212822441651254212,745,7660650 根据要求
21334-15-20700353522435254412822441651259212,745,7711700 根据要求