|
|
产品说明材料:高强度铝制壳体。 钢制止动系统。规格:经阳极氧化处理的壳体。 经硬化和发蓝处理的止动系统。提示:具有循环滚珠轴承导轨和最大 240N 负载能力的较小安装空间的免维护导杆气缸。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。 相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。 止动系统的位置是可调的。
重复精度 ±0.01 mm。附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。图纸提示:1) 压缩空气接口 2) 圆柱头螺栓 ISO 4762-M6 沉孔 3) 针对行程 30/75/125/175 无法安装螺栓 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | E | E1 | E2 | E3 | L | 行程 S | 负载能力 N | 推力 气压6bar (N) | 回力 气压6bar (N) | 气缸 Ø | 耗气量 每次往返动作 气压6bar(ccm) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20036-6030 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 30 | 240 | 76 | 66 | 16 | 11,2 |  |  | 根据要求 | | 20036-6050 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 50 | 220 | 76 | 66 | 16 | 18,7 |  |  | 根据要求 | | 20036-6075 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 75 | 200 | 76 | 66 | 16 | 28 |  |  | 根据要求 | | 20036-6100 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 100 | 180 | 76 | 66 | 16 | 37,4 |  |  | 根据要求 | | 20036-6125 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 125 | 160 | 76 | 66 | 16 | 46,8 |  |  | 根据要求 | | 20036-6150 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 150 | 140 | 76 | 66 | 16 | 56,1 |  |  | 根据要求 | | 20036-6175 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 175 | 120 | 76 | 66 | 16 | 65,5 |  |  | 根据要求 | | 20036-6200 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 200 | 100 | 76 | 66 | 16 | 74,8 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 尺寸 | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20036-6030 | 6 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 45 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6050 | 6 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 45 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6075 | 6 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 70 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6100 | 6 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 70 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6125 | 6 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 95 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6150 | 6 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 95 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6175 | 6 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 120 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  |  | 根据要求 | | 20036-6200 | 6 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 120 + S/2 (行程) | 14 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
|